![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036401-LEGRAND.jpg)
4 UCHWYTY MOCUJĄCE DO ŚCIAN 300 KG
AKCSP
Legrand
4 UCHWYTY MOCUJĄCE DO ŚCIAN 300 KG
REF. 036401
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060364014
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
317,43 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 1400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 49 mm |
Height | 118 mm |
Depth | 37 mm |
---|---|
Max. load capacity | 300 kg |
Material | Other |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ