Skip to main content
Logo print

4 UCHWWYTY MOCUJĄCE DO ŚCIAN 300 X 200 X 160

AKCSP Legrand

4 UCHWWYTY MOCUJĄCE DO ŚCIAN 300 X 200 X 160

REF. 036408 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060364083
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
67,74 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Mounting kit
Suitable for enclosure building width 300 mm
Suitable for enclosure building height 200 mm
Suitable for enclosure building depth 160 mm
Width 25 mm
Height 60 mm
Depth 14.5 mm
Max. load capacity 100 kg
Material Plastic
Colour Grey
RAL-number 7035

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
036408.dwg dwg (0.05 Mo)