![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036436_pw_92800.jpg)
2 WSPORNIKI STABILIZUJĄCE STELAŻ SZAF
AKCSP
Legrand
2 WSPORNIKI STABILIZUJĄCE STELAŻ SZAF
REF. 036439
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060364397
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
977,51 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 100 mm |
Height | 1000 mm |
---|---|
Depth | 30 mm |
Max. load capacity | 144 kg |
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ