2 SZT. PANELE BOCZNE 47U GŁ. 1200MM 2-CZĘŚCIOWY
LCSSV
Legrand
2 SZT. PANELE BOCZNE 47U GŁ. 1200MM 2-CZĘŚCIOWY
REF. 446863
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027519
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 700,89 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Modular spacing | 482.6 mm |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 780 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1200 mm |
Width | 1048 mm |
Height | 1101 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
With cable entry | No |
Number of height units | 1 |
With lock | Yes |
---|---|
Construction type | Assembly kit |
For internal separation form 2a | No |
For internal separation form 2b | No |
For internal separation form 3a | No |
For internal separation form 3b | No |
For internal separation form 4a | No |
For internal separation form 4b | No |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ