FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Type of connector connection 1
-
Category
-
Type of connector connection 2
-
Fire retardant version
-
Length
-
Length
-
Anti-kink sleeve
-
Locking lever
-
Colour anti-kink sleeve
-
Cable type
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Cable construction
-
AWG-size
-
Pin assignment
-
Oil resistant according to EN IEC 60811-404
-
NVP value
-
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
-
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
RAL-number
-
Cable nature for connection
Legrand
MULTI
REF. 413046
PKWiU 26.20.40.0
PKWiU 26.20.40.0
KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, STP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,4 M
52,71 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MULTI
REF. 413045
PKWiU 26.20.40.0
PKWiU 26.20.40.0
KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, STP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,2 M
45,86 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MULTI
REF. 413048
PKWiU 26.20.40.0
PKWiU 26.20.40.0
KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, FTP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,4 M
34,40 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MULTI
REF. 413047
PKWiU 26.20.40.0
PKWiU 26.20.40.0
KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, FTP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,2 M
29,81 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny