-
Mounting level
-
Type of profile rail
-
Material
-
Type of ventilation
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
Modular spacing
-
With roof plate
-
With earthing
-
With front door
-
With front door
-
Material front door
-
Front door locking system
-
Front door locking system
-
Material rear door
-
Surface finishing
-
Rear door locking system
-
Rear door locking system
-
With sidewall
-
With sidewall
-
Number of doors
-
Number of doors
-
With glazed door
-
With base
-
With vertical cable management
-
Max. load capacity
-
Number of height units
-
Number of height units
-
Number of height units
-
With rear door
-
With rear door
-
Demountable
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Colour
-
RAL-number
PKWiU 27.12.40.0
KOMPLETNA SZAFA 47U 800X1200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KOMPLETNA SZAFA 42U 800X1200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KOMPLETNA SZAFA 47U 800X1000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KOMPLETNA SZAFA 47U 600X1200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KOMPLETNA SZAFA 42U 800X1000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KOMPLETNA SZAFA 42U 600X1200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KOMPLETNA SZAFA 47U 600X1000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KOMPLETNA SZAFA 42U 600X1000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
RAMA SZAFY 47U 800X1200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
RAMA SZAFY 42U 800X1200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
RAMA SZAFY 47U 800X1000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
RAMA SZAFY 47U 600X1200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
RAMA SZAFY 42U 800X1000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
RAMA SZAFY 47U 600X1000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
RAMA SZAFY 42U 600X1200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
RAMA SZAFY 42U 600X1000
Cena bez VAT