FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Material
-
Housing material
-
Housing material
-
Number of contacts as normally closed contact
-
With transparent cover
-
Perforated
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Suitable for emergency stop
-
Model
-
Surface protection
-
Degree of protection (NEMA)
-
Mounting method
-
Width
-
Width
-
Szerokość
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Głębokość
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Halogen free
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
M600
REF. 66-907006
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA PGJW IP65 M-611
119,08 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
M600
REF. 66-905006
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA GJ IP65 M-611
103,19 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
M600
REF. 66-923002
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
STYK POMOCNICZY M610 1Z/1R
19,98 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
M600
REF. 66-921002
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
WYPOS. USZCZEL. GJ IP65 M-611
19,79 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
M600
REF. 66-922002
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTKA SZYBKIEGO MOC. M-611
17,66 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny