FILTRY
Wyczyść wszystko
Charakterystyka techniczna
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
With thermal overload protection
-
Phase failure sensitive
-
Switch off technique
-
Rated operating voltage
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Type of control element
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Device construction
-
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
-
With integrated under voltage release
-
Number of poles
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-6112-460001-WEB-R.jpg)
Legrand
M600
REF. 6112-460001
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 10-16 A
484,24 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-6112-420001-WEB-R.jpg)
Legrand
M600
REF. 6112-420001
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 6,3-10,0 A
432,61 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-6112-330001-WEB-R.jpg)
Legrand
M600
REF. 6112-330001
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 2,5-4,0 A
385,23 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-6112-250001-WEB-R.jpg)
Legrand
M600
REF. 6112-250001
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 1,0-1,6 A
383,47 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-6112-370001-WEB-R.jpg)
Legrand
M600
REF. 6112-370001
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 4,0-6,3 A
382,28 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-6112-290001-WEB-R.jpg)
Legrand
M600
REF. 6112-290001
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 1,6-2,5 A
379,86 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny