-
Rodzaj akcesorium/części
-
Number of contacts as change-over contact
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Number of contacts as normally open contact
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
With thermal overload protection
-
Material
-
Housing material
-
Housing material
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Phase failure sensitive
-
Switch off technique
-
With transparent cover
-
Perforated
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Rated operating voltage
-
Type of electric connection
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Suitable for emergency stop
-
Model
-
Surface protection
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Degree of protection (NEMA)
-
Mounting method
-
Type of control element
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Device construction
-
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
-
With integrated under voltage release
-
Number of poles
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Width
-
Width
-
Width
-
Szerokość
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Głębokość
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-6112-460001-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 10-16 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-6112-420001-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 6,3-10,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-6112-330001-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 2,5-4,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-6112-250001-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 1,0-1,6 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-6112-370001-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 4,0-6,3 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-6112-290001-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M-611 N 1,6-2,5 A
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA PGJW IP65 M-611
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA GJ IP65 M-611
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.40.0
STYK POMOCNICZY M610 1Z/1R
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.40.0
WYPOS. USZCZEL. GJ IP65 M-611
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTKA SZYBKIEGO MOC. M-611
Cena bez VAT