-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
With thermal overload protection
-
Phase failure sensitive
-
Switch off technique
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Mounting method
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Type of control element
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Device construction
-
With integrated auxiliary switch
-
With integrated under voltage release
-
Number of poles
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Halogen free
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606832-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 25,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606831-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 20,0 A
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 0,16 A
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 0,25 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606822-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 0,4 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606823-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 0,63 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606824-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 1,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606825-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 1,6 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606830-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 16,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606829-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 10,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606826-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 2,5 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606828-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 6,3 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606827-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 4,0 A
Cena bez VAT