-
Number of contacts as change-over contact
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Number of contacts as change-over contact
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Number of contacts as normally open contact
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Number of contacts as normally open contact
-
With thermal overload protection
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Phase failure sensitive
-
Voltage type for actuating
-
Switch off technique
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Type of electric connection
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Suitable for power circuit breaker
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Model
-
Mounting method
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
-
Mounting method
-
Delayed
-
Suitable for off-load switch
-
Type of control element
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Suitable for motor safety switch
-
Device construction
-
Suitable for overload relay
-
With integrated auxiliary switch
-
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
-
With integrated under voltage release
-
Number of poles
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Halogen free
-
Prewired
-
Terminals capacity
-
Przekrój zacisków
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606832-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 25,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606831-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 20,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606812-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 25,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606811-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 20,0 A
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 0,16 A
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 0,25 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606822-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 0,4 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606823-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 0,63 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606824-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 1,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606825-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 1,6 A
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 0,25 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606802-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 0,4 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606800-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 0,16 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606803-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 0,63 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606804-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606830-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 16,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606829-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 10,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606826-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 2,5 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606828-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 6,3 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606805-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1,6 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606810-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 16,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606809-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 10,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606827-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 4,0 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-606806-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK M250 2,5 A
Cena bez VAT