-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Rated fault current
-
Rated fault current
-
Width in number of modular spacings
-
Leakage current type
-
Leakage current type
-
Leakage current type
-
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009
-
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1
-
Surge current capacity
-
Surge current capacity
-
With interlocking device
-
Frequency
-
Current limiting class
-
Current limiting class
-
Flush-mounted installation
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Anti-nuisance tripping version
-
Anti-nuisance tripping version
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of protection (IP)
-
Voltage type
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 25A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 32A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 25A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 32A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 20A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 20A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 10A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 16A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 16A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 10A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 25A 300MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 25A 30MA TYP F SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 32A 30MA TYP F SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 25A 300MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 20A 30MA TYP F SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 32A 300MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 4P C 32A 300MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT