-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Rated fault current
-
Rated fault current
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Leakage current type
-
Leakage current type
-
Ambient temperature during operating
-
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009
-
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
-
Surge current capacity
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1
-
With interlocking device
-
Frequency
-
Current limiting class
-
Flush-mounted installation
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Anti-nuisance tripping version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Stress test conformity (1000V)
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411065-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 40A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411064-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 32A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-410969-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 40A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-410947-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 16A 10MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411063-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 25A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411058-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 6A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-410962-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 6A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-411062-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICONADWOPRĄDOWY P 312 2P C 20A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-410968-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 32A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-410907-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 16A 10MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-410967-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 25A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-410963-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 10A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-410966-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 20A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411059-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 10A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/411061-LEGRAND-600.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 16A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411017-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 40A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/410965-LEGRAND-600.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 16A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-410918-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICONADWOPRĄDOWY P 312 2P B 6A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-410925-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 40A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-411010-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 6A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411011-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 10A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-410924-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 32A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-410923-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 25A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411016-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 32A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT