-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated fault current
-
Number of protected poles
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Leakage current type
-
Leakage current type
-
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009
-
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
-
Surge current capacity
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1
-
With interlocking device
-
Frequency
-
Current limiting class
-
Flush-mounted installation
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Anti-nuisance tripping version
-
Built-in depth
-
Degree of protection (IP)
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411300-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 40A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411292-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 40A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-411293-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 6A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411299-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 32A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-411285-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 6A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411291-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 32A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-411298-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 25A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-411294-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 10A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-411297-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 20A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411290-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 25A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/411296-LEGRAND-600.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 16A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/410976-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 40A 30MA TYP AC 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-410983-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 40A 30MA TYP AC 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-411289-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 20A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-411286-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 10A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/411288-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 16A 30MA TYP A 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/410982-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 32A 30MA TYP AC 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/410975-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 32A 30MA TYP AC 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/410974-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 25A 30MA TYP AC 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/410981-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 25A 30MA TYP AC 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/410978-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 10A 30MA TYP AC 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/410980-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 20A 30MA TYP AC 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/410973-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 20A 30MA TYP AC 10KA SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/410979-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 16A 30MA TYP AC 10KA SERII DX3
Cena bez VAT