-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Rated insulation voltage Ui
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
-
Ambient temperature during operating
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
-
Current limiting class
-
Flush-mounted installation
-
Additional equipment possible
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Explosion-proof
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409142-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
DX3 16 KA WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 125 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409141-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
DX3 16 KA WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 100 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409140-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
DX3 16 KA WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 80 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-409106-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 0,5A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409107-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 1A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409108-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 2A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409109-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 3A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409120-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 63A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-409110-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 4A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409119-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 50A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408878-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P B 63A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-409428-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P D 6A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-409425-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P D 2A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409111-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 6A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409118-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 40A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408876-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P B 40A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408877-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P B 50A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408874-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P B 25A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409112-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 10A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409114-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 16A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409115-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 20A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409116-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 25A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/409117-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P C 32A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408875-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 311 1P B 32A 10000A SERII DX3
Cena bez VAT