-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Rated insulation voltage Ui
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Ambient temperature during operating
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V
-
Current limiting class
-
Flush-mounted installation
-
Additional equipment possible
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Explosion-proof
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408153-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P D 63A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408152-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P D 50A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407934-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 63A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408151-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P D 40A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407932-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 40A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407931-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 32A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407627-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 32A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407930-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 25A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407928-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 16A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407622-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 10A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407926-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 10A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407624-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 16A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407929-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 20A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408143-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D06 400V 4 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408145-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D10 400V 4 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408147-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D16 400V 4 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408148-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D20 400V 4 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408149-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D25 400V 4 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408150-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D32 400V 4 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407617-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P B01 400V - 4 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407618-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P B02 400V - 4 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407619-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P B03 400V - 4 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407620-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P B04 400V - 4 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407621-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P B06 400V - 4 modules