-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Rated insulation voltage Ui
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Ambient temperature during operating
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V
-
Current limiting class
-
Flush-mounted installation
-
Additional equipment possible
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Explosion-proof
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408037-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 63A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408036-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 50A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407794-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P C 3A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407793-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P C 2A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408035-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 40A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-408026-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 4A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407796-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P C 6A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407802-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P C 25A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407798-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P C 10A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407800-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P C 16A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-408022-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
MCB DX3 2P D0,5 6000A
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408023-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P D01 400V 2 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408024-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P D02 400V 2 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408025-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P D03 400V 2 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408027-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P D06 400V 2 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408029-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P D10 400V 2 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408031-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P D16 400V 2 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408032-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P D20 400V 2 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408033-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P D25 400V 2 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/408034-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P D32 400V 2 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407502-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P B01 230/400V - 2 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407503-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P B02 230/400V - 2 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407504-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P B03 230/400V - 2 modules
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407505-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P B04 230/400V - 2 modules