-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Rated insulation voltage Ui
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
-
Ambient temperature during operating
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
-
Current limiting class
-
Flush-mounted installation
-
Additional equipment possible
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Explosion-proof
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407735-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N C 2 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407734-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N C 1 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407736-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N C 3 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407737-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N C 4 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407470-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 3 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407468-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 1 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407471-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 4 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407469-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 2 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407479-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 40 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407478-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 32 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407738-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N C 6 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407746-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N C 40 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407472-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 6 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407477-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 25 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407476-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 20 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407745-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N C 32 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407741-LEGRAND-600.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N C 13 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407473-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 10 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407474-LEGRAND-600.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 13 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407475-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 16 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407744-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N C 25 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407740-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N C 10 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-407743-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N C 20 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/407742-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N C 16 6000A SERII DX3
Cena bez VAT