-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Rated insulation voltage Ui
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V
-
Current limiting class
-
Flush-mounted installation
-
Additional equipment possible
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Explosion-proof
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Connection type
-
Label space/information surface
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 63A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 63A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 50A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 50A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 40A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 40A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 63A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 1A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 2A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 3A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 4A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 6A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P B 63A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 50A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 1A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 2A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 3A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 4A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 6A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 10A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 13A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 16A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 20A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 32A 10000A SERII TX3
Cena bez VAT