-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Imprint/indication
-
Number of poles (total)
-
Scannable symbol/barrier free
-
With label area
-
Material
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Material quality
-
Utilization
-
Rated insulation voltage Ui
-
Suitable for touch sensor connector for bus system
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Surface protection
-
Monitoring window/light outlet
-
Model
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V
-
Type of fastening
-
Flush-mounted installation
-
Additional equipment possible
-
With exchangeable lens/symbol
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Surface finishing
-
RAL-number (similar)
-
Pollution degree
-
Explosion-proof
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Connection type
-
Label space/information surface
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 63A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 50A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 40A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 1A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 2A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 3A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 32A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 6A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 13A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 25A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 10A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 16A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 2P D 20A 6000A SERII TX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
LIVING NOW - KLAWISZ DO PRZYCISKU ROLET K4037/K4027 W PIONIE - 2 MODUŁY - PIASKOWY BEŻ
Cena bez VAT