-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Number of protected poles
-
Rated insulation voltage Ui
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
-
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V
-
Current limiting class
-
Flush-mounted installation
-
Additional equipment possible
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Explosion-proof
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-419237-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 3P C 25A 6000A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/419235-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 3P C 16A 6000A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-419236-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 3P C 20A 6000A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-419171-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 3P B 25A 6000A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-419170-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 3P B 20A 6000A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/419169-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 3P B 16A 6000A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-419204-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P C 25A 6000A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/419200-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P C 10A 6000A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-419203-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P C 20A 6000A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/419202-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P C 16A 6000A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-419138-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P B 25A 6000A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-419137-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P B 20A 6000A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/419134-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P B 10A 6000A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/419136-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P B 16A 6000A
Cena bez VAT