FILTRY
Wyczyść wszystko
Charakterystyka techniczna
-
Version as main switch
-
Version as maintenance-/service switch
-
Version as safety switch
-
Version as emergency stop installation
-
Version as reversing switch
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Type of control element
-
Device construction
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Switching power at 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Number of poles
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Voltage release optional
-
Suitable for floor mounting
-
Suitable for front mounting 4-hole
-
Suitable for front mounting centre
-
Suitable for distribution board installation
-
Do montażu pośredniego
-
Colour control element
-
Interlockable
-
Degree of protection (IP), front side
Legrand
R300
REF. 606759
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 323 63 A 3P+N ROZŁĄCZANY
954,56 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
R300
REF. 606755
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 323 20 A 3P+N ROZŁĄCZANY
912,72 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
R300
REF. 606758
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 323 50 A 3P+N ROZŁĄCZANY
896,59 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
R300
REF. 606756
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 323 25 A 3P+N ROZŁĄCZANY
871,77 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
R300
REF. 606757
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 323 35 A 3P+N ROZŁĄCZANY
829,84 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny