-
Version as main switch
-
Version as maintenance-/service switch
-
Version as safety switch
-
Version as emergency stop installation
-
Version as reversing switch
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Type of control element
-
Device construction
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Switching power at 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Number of poles
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Voltage release optional
-
Suitable for floor mounting
-
Suitable for front mounting 4-hole
-
Suitable for front mounting centre
-
Suitable for distribution board installation
-
Do montażu pośredniego
-
Colour control element
-
Interlockable
-
Degree of protection (IP), front side
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 2 A 3P
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 4 A 3P
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 6 A 3P
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 63 A 3P
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 10 A 3P
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 16 A 3P
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 20 A 3P
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 50 A 3P
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 35 A 3P
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 25 A 3P
Cena bez VAT