-
Version as main switch
-
Version as maintenance-/service switch
-
Version as safety switch
-
Version as emergency stop installation
-
Version as reversing switch
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Type of control element
-
Device construction
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Switching power at 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Voltage release optional
-
Suitable for floor mounting
-
Suitable for front mounting 4-hole
-
Suitable for front mounting centre
-
Suitable for distribution board installation
-
Do montażu pośredniego
-
Colour control element
-
Interlockable
-
Degree of protection (IP), front side
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY R 323 DO 63 A
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY R 313 DO 63 A
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY R 303 DO 16 A
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY R 303 DO 63 A
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY R 302 DO 63 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/08-03-2024/05-00/LG-606649-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY R 321 DO 63 A
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY R 301 DO 16 A
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY R 301 DO 63 A
Cena bez VAT