-
Rated voltage
-
Size
-
Release characteristic
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Model
-
Rated operating frequency
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Breaking capacity
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Width
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-010202-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 0,2 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-010205-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 0,5 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-010206-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 0,63 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-010210-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 1 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-010212-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 1,25 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-010216-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 1,6 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-010220-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 2 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-010225-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 2,5 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-010230-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 3,15 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-010250-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 5 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/010263-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 6,3 A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-010296-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 10 A
Cena bez VAT