-
Rated voltage
-
Size
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Model
-
Rated operating frequency
-
Utilization category
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Type of fuse status indicator
-
Breaking capacity
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 0,5 A GG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 20 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 2 A GG SYG.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 4 A GG SYG.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 6 A GG SYG.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 10 A GG SYG.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 16 A GG SYG.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 8 A GG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 20 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 1 A GG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 2 A GG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 4 A GG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 6 A GG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 10 A GG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 12 A GG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 16 A GG
Cena bez VAT