FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rated voltage
-
Size
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Model
-
Rated operating frequency
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Breaking capacity
-
Width
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-011606-WEB-F.jpg)
Legrand
WKLAD
REF. 011606
PKWiU 27.12.21.0
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 10,3 X 25,8 6 A
9,29 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-011610-WEB-F.jpg)
Legrand
WKLAD
REF. 011610
PKWiU 27.12.21.0
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 10,3 X 25,8 10 A
9,29 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/011616-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
WKLAD
REF. 011616
PKWiU 27.12.21.0
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 10,3 X 25,8 16 A
9,29 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny