-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Size
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Model
-
Rated operating frequency
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Type of fuse status indicator
-
Breaking capacity
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Width
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015550-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 50 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015580-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 80 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015596-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 100 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015563-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 63 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015532-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 32 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015540-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 40 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015597-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 125 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/015396-LEGRAND.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 100 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015397-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 125 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015310-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 10 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015332-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 32 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015350-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 50 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015363-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 63 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015380-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 80 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015340-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 40 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015325-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 25 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015316-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 16 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-015320-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 20 A 22 X 58 HPC
Cena bez VAT