-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Size
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Model
-
Rated operating frequency
-
Utilization category
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Type of fuse status indicator
-
Breaking capacity
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Width
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-014540-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 40 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-014550-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 50 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-014506-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 6 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-014510-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 10 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-014516-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 16 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-014525-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 25 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-014532-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 32 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-014520-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 20 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/014310-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 10 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/014316-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 16 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/014320-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 20 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/014306-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 6 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/014325-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 25 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/014332-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 32 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/014340-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 40 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/014350-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 50 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/014302-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 2 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/014304-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 4 A 14 X 51 HPC
Cena bez VAT