-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Size
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Model
-
Rated operating frequency
-
Rated operating frequency
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Type of fuse status indicator
-
Breaking capacity
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Width
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013402-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 2 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013404-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 4 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013410-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 10 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013416-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 16 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013406-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 6 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/012616_pw_93579.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 8 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013420-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 20 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013302-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 2 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013304-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 4 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013306-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 6 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013316-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 16 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013320-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 20 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013308-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 8 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013312-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 12 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013310-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 10 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013301-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 1 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013394-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. GL 0,5 A 10,3 X 38 HPC
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013425-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 10 X 38 25 A GG
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/LG-013325-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA 10,3 X 38 25 A GG
Cena bez VAT