FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rated voltage
-
Size
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Model
-
Rated operating frequency
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Breaking capacity
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Width
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/012001_pw_93576.jpg)
Legrand
WKLAP
REF. 012002
PKWiU 27.12.21.0
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. AM 2 A 8,5 X 31,5
13,40 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/012001_pw_93576.jpg)
Legrand
WKLAP
REF. 012001
PKWiU 27.12.21.0
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. AM 1 A 8,5 X 31,5
13,15 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/012004-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
WKLAP
REF. 012004
PKWiU 27.12.21.0
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. AM 4 A 8,5 X 31,5
13,15 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/012001_pw_93576.jpg)
Legrand
WKLAP
REF. 012006
PKWiU 27.12.21.0
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. AM 6 A 8,5 X 31,5
13,15 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/012001_pw_93576.jpg)
Legrand
WKLAP
REF. 012010
PKWiU 27.12.21.0
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. AM 10 A 8,5 X 31,5
13,15 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-15/012001_pw_93576.jpg)
Legrand
WKLAP
REF. 012008
PKWiU 27.12.21.0
PKWiU 27.12.21.0
WKŁ. BEZP. CYL. AM 8 A 8,5 X 31,5
12,90 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny