FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Construction size
-
Construction size
-
Construction size
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
System configuration IT
-
System configuration TN
-
System configuration TN-C
-
System configuration TN-C-S
-
System configuration TN-S
-
System configuration TT
-
System configuration TT
-
Mounting method
-
System configuration other
-
System configuration other
-
Nominal voltage AC
-
Nominal voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level L-N
-
Integrated backup fuse
-
Integrated backup fuse
-
Max. conductor cross section solid (solid, stranded)
-
Max. conductor cross section solid (solid, stranded)
-
Max. conductor cross section flexible (fine-strand)
-
With remote signalling contact
-
Signalling at the device
-
Category type 2
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Nominal voltage
-
Frequency
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
Legrand
ON300
REF. 003953
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 12 KA 3P+N Z ZABEZPIECZENIEM WEWNĘTRZNYM
1 721,61 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ON300
REF. 003951
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 12 KA 1P+N Z ZABEZPIECZENIEM WEWNĘTRZNYM
708,08 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ON300
REF. 003954
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
WKŁAD OGRANICZNIKA T2 12 KA Z ZABEZPIECZENIEM
455,99 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny