FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Construction size
-
Construction size
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
System configuration IT
-
System configuration TN
-
System configuration TN-C
-
System configuration TN-C-S
-
System configuration TN-S
-
System configuration TT
-
Mounting method
-
System configuration other
-
Nominal voltage AC
-
Nominal voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Poziom ochrony
-
Voltage protection level
-
Poziom ochrony
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Poziom ochrony L-N
-
Poziom ochrony N-PE
-
Integrated backup fuse
-
Max. conductor cross section solid (solid, stranded)
-
Max. conductor cross section flexible (fine-strand)
-
With remote signalling contact
-
Signalling at the device
-
Category type 2
-
Degree of protection (IP)
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
Legrand
ON300
REF. 412267
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 3P+N BLOKOWY
980,46 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ON300
REF. 412263
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 20 KA 3P+N BLOKOWY
905,02 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ON300
REF. 412266
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 1P+N BLOKOWY
721,61 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ON300
REF. 412262
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 20 KA 1P+N BLOKOWY
647,85 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny