-
Construction size
-
Construction size
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Construction size
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Construction size
-
Construction size
-
Construction size
-
System configuration IT
-
System configuration IT
-
System configuration TN
-
System configuration TN-C
-
System configuration TN-C-S
-
System configuration TN-S
-
System configuration TN-S
-
System configuration TT
-
System configuration TT
-
Mounting method
-
System configuration other
-
System configuration other
-
Nominal voltage AC
-
Nominal voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level N-PE
-
Integrated backup fuse
-
Max. conductor cross section solid (solid, stranded)
-
Max. conductor cross section flexible (fine-strand)
-
Max. conductor cross section flexible (fine-strand)
-
With remote signalling contact
-
With remote signalling contact
-
Signalling at the device
-
Category type 2
-
Category type 2
-
Degree of protection (IP)
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1 25 KA 3P+N
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1 25 KA 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1 25 KA 1P+N
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1 35 KA 1P IT-440V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WKŁAD OGRANICZNIKA T1 35 KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 12,5/60 3P+N
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 8/50 3P+N
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 12,5/60 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 8/50 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WKŁAD OGRANICZNIKA T1 25 KA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WKŁAD OGRANICZNIKA T1 25 KA N-PE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 12,5/60 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 12,5/60 1P+N
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 12,5/60 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 8/50 1P+N
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 8/50 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 12,5/60 1P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WKŁAD OGRANICZNIKA T1+T2 12/60
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 8/50 1P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WKŁAD OGRANICZNIKA T1+T2 8/50
Cena bez VAT