FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Nominal current
-
Rated fault current adjustable
-
Rated fault current adjustable
-
Rated fault current
-
Rated fault current
-
Rated insulation voltage Ui
-
Max. delay time
-
Max. delay time
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Delay adjustable
-
Delay adjustable
-
Mounting method
-
Leakage current type
-
Ambient temperature during operating
-
With interlocking device
-
Frequency
-
Number of poles
-
Pollution degree
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Anti-nuisance tripping version
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Connection type
-
Connected object
-
Application store for download
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/410612-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
PR300
REF. 410612
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 303 3P 125A Z REGULACJĄ 300-1000MA TYP F (HPI) SERII DX3
1 633,43 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/410606-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
PR300
REF. 410606
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 303 3P 125A 30MA TYP F (HPI) SERII DX3
1 280,87 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny