-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated operation current
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated operation current
-
Rated operation current
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated operation current
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated excitation voltage
-
Voltage type (operating voltage)
-
Voltage type (excitation voltage)
-
Rated operating voltage
-
Rated operating voltage
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Slider for hand switch
-
Additional equipment possible
-
Max. incandescent lamp load
-
Max. incandescent lamp load
-
Max. incandescent lamp load
-
Max. incandescent lamp load
-
Max. load fluorescent lamp
-
Max. load fluorescent lamp
-
Max. load fluorescent lamp
-
Max. load fluorescent lamp
-
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
-
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
-
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
-
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
-
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
-
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
-
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
-
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
-
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Frequency
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 230V 4NO CICHY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 340 40A 230V 4NO CICHY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 230V 2NO CICHY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 230V 4NO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 340 40A 230V 2NO CICHY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 340 40A 230V 4NO Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 230V 2NC Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 230V 2NO Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 230V 2NO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 4NO CICHY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 2NO+2NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 340 40A 230V 2NO Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 4NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 4NO Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 2NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 2NO CICHY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 416 16A 230V NO+NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 2NO Z MANIPULATOREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 2NO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 4P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules