FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Bus system KNX
-
Bus system KNX-RF (Radio Frequent)
-
Bus system radio frequent
-
Bus system LON
-
Bus system Powernet
-
Other bus systems
-
Radio frequent bidirectional
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Accuracy class
-
Reactive power
-
S0 impulse interface
-
Tariff switch
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Terminal marking indication
-
Halogen free
-
Connection type
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
-
Fitted with USB plug
-
Addressable
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Connected object
Legrand
EMSCX
REF. 414921
PKWiU 26.51.63.0
PKWiU 26.51.63.0
EMS CX3 MODUŁ POMIAROWY 3F 125A + 3 CEWKI ROGOWSKIEGO
2 696,26 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
EMSCX
REF. 414918
PKWiU 26.51.63.0
PKWiU 26.51.63.0
EMS CX3 MODUŁ POMIAROWY 3X1F + 3 CEWKI ROGOWSKIEGO
2 269,35 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
EMSCX
REF. 414919
PKWiU 26.51.63.0
PKWiU 26.51.63.0
EMS CX3 MODUŁ POMIAROWY 1F + CEWKA ROGOWSKIEGO
1 891,33 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny