FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Version as main switch
-
Version as maintenance-/service switch
-
Version as safety switch
-
Version as emergency stop installation
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Type of control element
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Device construction
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Suitable for floor mounting
-
Suitable for front mounting 4-hole
-
Suitable for front mounting centre
-
Suitable for distribution board installation
-
Suitable for intermediate mounting
-
Interlockable
-
Degree of protection (IP), front side
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406544-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
FRX30
REF. 406544
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 304 63A 4P
712,31 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406543-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
FRX30
REF. 406543
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 304 40A 4P
686,81 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406536-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
FRX30
REF. 406536
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 303 63A 3P
470,56 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406535-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
FRX30
REF. 406535
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 303 40A 3P
432,47 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406528-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
FRX30
REF. 406528
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 302 63A 2P
347,17 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406527-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
FRX30
REF. 406527
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 302 40A 2P
320,58 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny