FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Version as main switch
-
Version as maintenance-/service switch
-
Version as safety switch
-
Version as emergency stop installation
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Type of control element
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Device construction
-
Number of poles
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Suitable for floor mounting
-
Suitable for front mounting 4-hole
-
Suitable for front mounting centre
-
Suitable for distribution board installation
-
Suitable for intermediate mounting
-
Interlockable
-
Degree of protection (IP), front side
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406404-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
FR300
REF. 406404
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 20A 1P Z ZSYGNALIZACJĄ
78,48 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-406420-WEB-R.jpg)
Legrand
FR300
REF. 406420
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 40A 1P
55,87 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-406419-WEB-R.jpg)
Legrand
FR300
REF. 406419
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 32A 1P
55,27 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406401-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
FR300
REF. 406401
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 20A 1P
54,70 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406421-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
FR300
REF. 406421
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 63A 1P
54,66 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406400-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
FR300
REF. 406400
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 16A 1P
54,49 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny