-
Version as main switch
-
Version as maintenance-/service switch
-
Version as safety switch
-
Version as emergency stop installation
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Type of control element
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Device construction
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Suitable for floor mounting
-
Suitable for front mounting 4-hole
-
Suitable for front mounting centre
-
Suitable for distribution board installation
-
Suitable for intermediate mounting
-
Interlockable
-
Degree of protection (IP), front side
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406490-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 125A 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406489-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 100A 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406470-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 125A 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406487-LEGRAND-600.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 63A 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406486-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 40A 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-406485-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 32A 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406469-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 100A 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406477-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 20A 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406467-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 63A 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-406466-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 40A 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-406465-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 32A 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406457-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 20A 3P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406450-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 125A 2P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406436-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 20A 2P Z SYGNALIZACJĄ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406449-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 100A 2P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406447-LEGRAND-600.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 63A 2P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-406446-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 40A 2P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406445-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 32A 2P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406431-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 16A 2P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406404-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 20A 1P Z ZSYGNALIZACJĄ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406432-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 20A 2P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-406420-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 40A 1P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-406419-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 32A 1P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/406401-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 20A 1P
Cena bez VAT