-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Lamp type
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
Lamp socket
-
Max. lamp power
-
Max. lamp power
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Voltage type
-
Frequency
-
Estimated bulb life
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED CZERWONA 110/400V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED CZERWONA 12/48V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED ZIELONA 12/48V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED NIEBIESKA 110/400V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED NIEBIESKA 12/48V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED ŻÓŁTA 110/400V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED ZIELONA 110/400V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED ŻÓŁTA 12/48V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED BIAŁA 110/400V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED BIAŁA 12/48V
Cena bez VAT