FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Version as main switch
-
Version as maintenance-/service switch
-
Version as safety switch
-
Version as emergency stop installation
-
Version as emergency stop installation
-
Version as reversing switch
-
Rated operating voltage
-
Rated operating voltage
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Type of control element
-
Type of control element
-
Device construction
-
Device construction
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Number of poles
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Voltage release optional
-
Suitable for floor mounting
-
Suitable for floor mounting
-
Suitable for front mounting 4-hole
-
Suitable for front mounting 4-hole
-
Suitable for front mounting centre
-
Suitable for front mounting centre
-
Suitable for distribution board installation
-
Suitable for intermediate mounting
-
Colour control element
-
Interlockable
-
Degree of protection (IP), front side
-
Degree of protection (IP), front side
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/414282-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
APAPV
REF. 414282
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 63A 1000VDC
1 603,17 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/414281-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
APAPV
REF. 414281
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 32A 1000VDC
1 513,49 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-414263-WEB-R.jpg)
Legrand
APAPV
REF. 414263
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 32A 600VDC
799,63 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-414262-WEB-R.jpg)
Legrand
APAPV
REF. 414262
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 25A 600VDC
772,53 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/414261-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
APAPV
REF. 414261
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 16A 600VDC
745,42 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny