FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Voltage type (supply voltage)
-
1st secondary output voltage
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Type of electric connection
-
Secondary voltage adjustable
-
Nominal value output voltage 1
-
Suitable for safety functions
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Rated supply voltage AC 50 Hz
-
Rated supply voltage AC 60 Hz
-
Modular version
-
Output voltage stabilized
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Stabilized
-
Rail mounting possible
-
Rail mounting possible
-
Wall mounting possible
-
Short-circuit-proof
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Direct mounting possible
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
Legrand
ZASIL
REF. 047045
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ZASILACZ JEDNOFAZOWY Z FILTREM 230-400 V/48 V 15 A
6 037,77 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ZASIL
REF. 047043
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ZASILACZ JEDNOFAZOWY Z FILTREM 230-400 V/48 V 5 A
2 584,65 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ZASIL
REF. 047042
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ZASILACZ JEDNOFAZOWY Z FILTREM 230-400 V/48 V 2,5 A
1 659,28 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ZASIL
REF. 047041
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ZASILACZ JEDNOFAZOWY Z FILTREM 230-400 V/48 V 1 A
1 216,36 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny