FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Voltage type (supply voltage)
-
1st secondary output voltage
-
1st secondary output voltage
-
1st secondary output voltage
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Type of electric connection
-
Secondary voltage adjustable
-
Nominal value output voltage 1
-
Nominal value output voltage 1
-
Suitable for safety functions
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Rated supply voltage AC 50 Hz
-
Rated supply voltage AC 60 Hz
-
Rated supply voltage AC 60 Hz
-
Modular version
-
Rated supply voltage DC
-
Rated supply voltage DC
-
Output voltage stabilized
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Stabilized
-
Rail mounting possible
-
Wall mounting possible
-
Short-circuit-proof
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Direct mounting possible
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
-
Contains Batteries and/or Accumulator
Legrand
ZASIL
REF. 146614
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ZASILACZ 1F STABILIZOWANY 240V/12V 10A
2 296,97 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ZASIL
REF. 146613
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ZASILACZ 1F STABILIZOWANY 240V/12V 6,3A
1 705,75 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ZASIL
REF. 146603
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ZASILACZ 1F STABILIZOWANY 12VDC 60W
521,87 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ZASIL
REF. 146602
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ZASILACZ 1F STABILIZOWANY 12VDC 40W
457,68 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
ZASIL
REF. 146601
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ZASILACZ 1F STABILIZOWANY 12VDC 20W
372,74 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny