FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage DC
-
Rated control supply voltage DC
-
Rated control supply voltage DC
-
Voltage type for actuating
-
Voltage type for actuating
Legrand
CTX3
REF. 416960
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 225 24V AC/DC
885,48 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CTX3
REF. 416962
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 225 48V AC/DC
885,48 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CTX3
REF. 416966
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 225 100-240V AC/DC
885,48 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CTX3
REF. 416969
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 225 400-440V AC
885,48 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny