FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage DC
-
Voltage type for actuating
-
Voltage type for actuating
-
Number of normally closed contacts as main contact
-
Number of normally open contacts as main contact
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Modular version
Legrand
CTX3
REF. 417144
PKWiU 27.12.24.0
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 4P 16A 110V AC
218,16 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CTX3
REF. 417146
PKWiU 27.12.24.0
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 4P 16A 230V AC
215,04 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CTX3
REF. 417140
PKWiU 27.12.24.0
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 4P 16A 24V AC
208,78 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CTX3
REF. 417149
PKWiU 27.12.24.0
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 4P 16A 415V AC
205,82 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CTX3
REF. 417141
PKWiU 27.12.24.0
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 4P 16A 24V DC
200,63 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny