FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage DC
-
Voltage type for actuating
-
Voltage type for actuating
-
Number of normally closed contacts as main contact
-
Number of normally open contacts as main contact
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Modular version
Legrand
CTX3
REF. 417001
PKWiU 27.12.24.0
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 6A 1NO 24V DC
184,37 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CTX3
REF. 417006
PKWiU 27.12.24.0
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 6A 1NO 230V AC
145,62 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CTX3
REF. 417000
PKWiU 27.12.24.0
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 6A 1NO 24V AC
139,35 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CTX3
REF. 417004
PKWiU 27.12.24.0
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 6A 1NO 110V AC
139,35 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
CTX3
REF. 417009
PKWiU 27.12.24.0
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 6A 1NO 415V AC
138,69 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny