FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
IEC-amperage
-
Construction type
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
Material
-
Housing material
-
CEE socket outlet 63 A
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
CEE socket outlet 125 A
-
Clock hour position
-
Insert direction
-
Identification colour
-
Connection system
-
Phase inverter
-
Cable entry
-
Protection
-
Earth leakage switch
-
Military model
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Flange size vertical
-
Drill hole distance vertical
-
Flange size horizontal
-
Power supply/connection possibility
-
Drill hole distance horizontal
-
Diameter cable entry
-
Handling
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/055245_pw_93075.jpg)
Legrand
P17
REF. 055295
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
P17 GNIAZDO TABLICOWE 32 A/24 V/2P IP44
162,60 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/055206_pw_95395.jpg)
Legrand
P17
REF. 055256
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
P17 GNIAZDO STACJONARNE 32 A/24 V/2P IP44
156,33 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/055241_pw_96053.jpg)
Legrand
P17
REF. 055291
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 32 A/24 V/2P IP44
140,45 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/055231_pw_95396.jpg)
Legrand
P17
REF. 055281
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
P17 GNIAZDO PRZENOŚNE 32 A/24 V/2P IP44
134,48 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/055221_pw_94105.jpg)
Legrand
P17
REF. 055271
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
P17 WTYCZKA PRZENOŚNA 32 A/24 V/2P IP44
115,16 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny