-
IEC-amperage
-
Construction type
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
Material
-
Housing material
-
CEE socket outlet 63 A
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
CEE socket outlet 125 A
-
Clock hour position
-
Insert direction
-
Identification colour
-
Connection system
-
Phase inverter
-
Cable entry
-
Protection
-
Earth leakage switch
-
Military model
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Flange size vertical
-
Drill hole distance vertical
-
Flange size horizontal
-
Power supply/connection possibility
-
Drill hole distance horizontal
-
Diameter cable entry
-
Diameter cable entry
-
Handling
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
PKWiU 27.33.13.0
WTYCZKA ODBIORNIKOWA 125A 3P+N+Z 415V~ IP 66/67
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
WTYCZKA ODBIORNIKOWA 125A 3P+Z 415V~ IP 66/67
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO STAŁE 125A 3P+N+Z 415V~ IP 66/67
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO STAŁE 125A 3P+Z 415V~ IP 66/67
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 3P+N+Z 415V~ IP 66/67
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 3P+Z 415V~ IP 66/67
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO TABLICOWE 125A 3P+N+Z 415V~ IP 66/67
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO TABLICOWE 125A 3P+Z 415V~ IP 66/67
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
WTYCZKA PRZENOŚNA 125A 3P+N+Z 415V~ IP 66/67
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
WTYCZKA PRZENOŚNA 125A 3P+Z 415V~ IP 66/67
Cena bez VAT