-
IEC-amperage
-
IEC-amperage
-
CEE socket outlet 16 A
-
Construction type
-
CEE socket outlet 16 A
-
Construction type
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
Material
-
Housing material
-
CEE socket outlet 63 A
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
CEE socket outlet 125 A
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Clock hour position
-
Clock hour position
-
Insert direction
-
Identification colour
-
Identification colour
-
Connection system
-
Phase inverter
-
Cable entry
-
Protection
-
Earth leakage switch
-
Military model
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Flange size vertical
-
Drill hole distance vertical
-
Flange size horizontal
-
Power supply/connection possibility
-
Drill hole distance horizontal
-
Diameter cable entry
-
Diameter cable entry
-
Handling
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-058289-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 32 A/400 V/3P+N+Z IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/058284_pw_96072.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 32 A/230 V/2P+Z IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/08-03-2024/05-30/058288_a.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 32 A/400 V/3P+Z IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/057588_pw_93098.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 16 A/400 V/3P+N+Z IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/057588_pw_93098.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 16 A/400 V/3P+Z IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/057584-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 16 A/230 V/2P+Z IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-555256-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 32A 3P+N+Z 230V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-555286-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO TABLICOWE 32A 3P+N+Z 230V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-555255-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 32A 3P+Z 230V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-555216-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO PRZENOŚNE 32A 3P+N+Z 230V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-555257-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 32A 2P+Z 400V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-555259-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 32A 3P+N+Z 400V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-555254-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 32A 2P+Z 230V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-555156-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 16A 3P+N+Z 230V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-555285-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO TABLICOWE 32A 3P+Z 230V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-555219-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO PRZENOŚNE 32A 3P+N+Z 400V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/555258-LEGRAND.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 32A 3P+Z 400V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-555236-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO WTYCZKA PRZENOŚNA 32A 3P+N+Z 230V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-555215-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO PRZENOŚNE 32A 3P+Z 230V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-555289-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO TABLICOWE 32A 3P+N+Z 400V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-555284-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO TABLICOWE 32A 2P+Z 230V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-555157-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 16A 2P+Z 400V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/555218_pw_237337.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO PRZENOŚNE 32A 3P+Z 400V IP44
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-555155-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.33.13.0
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 16A 3P+Z 230V IP44
Cena bez VAT